Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

188006
XLSD3R168

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges right, HxW = 1600 x 800mm, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
188006
EAN
4015081856916
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1540 mm
Product Width
792 mm
Product Weight
23.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD3R168

Ürün teknik özellikleri

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.