Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

188014
XLSD3L184

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges left, HxW = 1800 x 425mm, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
188014
EAN
4015081856992
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
417 mm
Product Weight
16.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD3L184

Ürün teknik özellikleri

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.