Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

188015
XLSD3L186

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges left, HxW = 1800 x 600mm, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
188015
EAN
4015081857005
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
592 mm
Product Weight
21 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD3L186

Ürün teknik özellikleri

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.