Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

188026
Model Kodu: XLST5S103

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, galvanized, for WxD = 1000 x 300mm, IP55

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
188026
EAN
4015081857111
Product Length/Depth
6 mm
Product Height
175 mm
Product Width
900 mm
Product Weight
3.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5S103

Ürün teknik özellikleri

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.