Eaton Moeller® series M30 Potansiyometre, önden düz tasarımlı, M30, 30,5 mm, Ölçek/yazı olmadan, R 22 kΩ, P 0,5 W, Ön halka paslanmaz çelik
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M30 Potansiyometre
|
| Katalog Numarası |
188121
|
| EAN |
4015081857999
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
36 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
63 mm
|
| Ürün Genişliği |
46 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.055 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Katalog Notları |
Ölçek/yazı olmadan
|
| Model Kodu |
M30I-FR22K-BLANK
|
| Ön halka rengi |
Paslanmaz çelik
|
| Tasarım |
Önden Düz Tasarımlı
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Takılı: |
3 ayrı vidalı terminal
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Güç tüketimi |
0,5 W
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| Anma gücü |
0.5 VA
|
| Direnç |
22000 Ohm
|
| Koruma sınıfı |
IP66
NEMA Diğer |
| Kullanım ömrü, mekanik |
25,000 Çalışma
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Açıklık çapı |
30 mm
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Tip |
Potansiyometre
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Terminal kapasitesi (çok telli) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Sıkma torku |
0,5 Nm, Vidalı terminaller
|