Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

189955
Model Kodu: DILA-40-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILA Yardımcı kontaktör (-EA) , 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 4 A, vidalı terminaller, AC çalışma

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILA yardımcı kontaktörler
Katalog Numarası
189955
EAN
4015081879519
Ürün Uzunluğu/Derinliği
75 mm
Ürün Yüksekliği
68 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.24 kg
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS conform
Model Kodu
DILA-40-EA(230V50HZ,240V60HZ)

General information

Bağlantı
Vidalı terminaller
Montaj Yöntemi
DIN ray/vida
Gerilim Tipi
AC

Electrical rating

Anma çalışma akımı (Ie)
16 A
AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A

Magnet system

AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
230 V
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
230 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
240 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V

Contacts

Kontrol devresinin güvenilirliği
λ < 5 x 10-7 (Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA için 2.000.000 çalışmada 1 hata)
λ < 5 x 1/10⁷ (Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA için 2.000.000 çalışmada 1 hata)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
4
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
4

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015