Eaton Moeller® series DILER Yardımcı kontaktör, 24 V DC, N/A = Normalde açık: 3 N/A, N/K = Normalde kapalı: 1 NK, Vidalı terminaller, DC ile çalışır DILER-31-G-EA (24 V DC)
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILER Kontrol rölesi
|
| Katalog Numarası |
189976
|
| EAN |
4015081879724
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
54 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
58 mm
|
| Ürün Genişliği |
45 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.206 kg
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS conform |
| Model Kodu |
DILER-31-G-EA(24VDC)
|
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
3
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
10 A
|
| AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
3 A
|
| Montaj Yöntemi |
DIN ray/vida
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015