Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

189980
Model Kodu: DILEEM-10-G-EA(24VDC)

Eaton Moeller® series DILEEM kontaktör, 24 V DC, 3-polig, 380 V 400 V, 3 kW, Kontaklar N/O = Normalde açık= 1 N/O, Vidalı terminal, DC çalışması DILEEM-10-G-EA (24 VDC)

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILEEM mini kontaktör
Katalog Numarası
189980
EAN
4015081879762
Ürün Uzunluğu/Derinliği
52 mm
Ürün Yüksekliği
58 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.17 kg
Uyumlar
CE
RoHS conform
CE İşaretli
Model Kodu
DILEEM-10-G-EA(24VDC)

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C

Contacts

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.6 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.2 W
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
1.8 W

Electrical rating

AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
22 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6.6 A
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW

Features & Functions

Kutup Sayısı
Üç kutuplu

General information

Gerilim Tipi
DC

Magnet system

DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
24 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
24 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015