Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

189982

Eaton Moeller® series DILEEM Kontaktör, 24 V DC, 3 kutuplu, 380 V 400 V, 3 kW, Kontaklar N/C = Normalde kapalı= 1 Normalde kapalı, vidalı terminaller, DC çalışma DILEEM-01-G-EA(24VDC)

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILEEM mini kontaktör
Katalog Numarası
189982
EAN
4015081879786
Ürün Uzunluğu/Derinliği
54 mm
Ürün Yüksekliği
58 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.206 kg
Uyumlar
CE
CE İşaretli
RoHS conform
Model Kodu
DILEEM-01-G-EA(24VDC)

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Tasarım Doğrulaması

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.6 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.2 W
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
1.8 W

Elektrik Değeri

AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
22 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6.6 A
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW

Features & functions

Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Gerilim Tipi
DC

Mıknatıs sistemi

DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
24 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
24 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015