Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

189985
Model Kodu: DILEM-01-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILEM Kontaktör, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 3 kutuplu, 380 V 400 V, 4 kW, Kontaklar N/C = Normalde kapalı= 1 Normalde kapalı, vidalı terminaller, AC çalışma DILEM-01-EA(230V50HZ,240V60HZ)

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILEM mini kontaktör
Katalog Numarası
189985
EAN
4015081879816
Ürün Uzunluğu/Derinliği
52 mm
Ürün Yüksekliği
58 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.17 kg
Uyumlar
CE
RoHS conform
CE İşaretli
Model Kodu
DILEM-01-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Tasarım Doğrulaması

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.9 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.3 W
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
2.3 W

Elektrik Değeri

AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
22 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
9 A
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW

Features & functions

Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
230 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
230 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
240 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015