Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

189987
DILEM12-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILEM kontaktör, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 5,5 kW, Kontaklar N/O = Normalde açık= 1 N/O, Vidalı terminal, AC çalışması DILEM12-10-EA(230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ)

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILEM mini kontaktör
Katalog Numarası
189987
EAN
4015081879830
Ürün Uzunluğu/Derinliği
52 mm
Ürün Yüksekliği
58 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.17 kg
Uyumlar
CE
CE İşaretli
RoHS conform
Model Kodu
DILEM12-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Tasarım Doğrulaması

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1.8 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.6 W
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
1.8 W

Elektrik Değeri

AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
22 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW

Features & functions

Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
230 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
230 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
240 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015