Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

189990
Model Kodu: DILEM12-01-G-EA(24VDC)

Eaton Moeller® series DILEM Kontaktör, 24 V DC, 3 kutuplu, 380 V 400 V, 5,5 kW, Kontaklar N/C = Normalde kapalı= 1 Normalde kapalı, vidalı terminaller, DC çalışma DILEM12-01-G-EA(24VDC)

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILEM mini kontaktör
Katalog Numarası
189990
EAN
4015081879861
Ürün Uzunluğu/Derinliği
54 mm
Ürün Yüksekliği
58 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.202 kg
Uyumlar
CE
CE İşaretli
RoHS conform
Model Kodu
DILEM12-01-G-EA(24VDC)

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Tasarım Doğrulaması

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1.8 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.6 W
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
2.3 W

Elektrik Değeri

AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
22 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW

Features & functions

Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Gerilim Tipi
DC

Mıknatıs sistemi

DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
24 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
24 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015