Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

190952

Eaton Moeller® series DILMT RC suppressor circuit, 240 AC V, For use with: DILMT40 - DILMT95

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series DILMT Accessory RC suppressor circuit
Catalog Number
190952
EAN
4015081911752
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
82.5 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.06 kg
Certifications
CE
Catalog Notes
For AC operation contactors 50 - 60 Hz.
Model Code
DILMT95-XSPR240

Features & functions

Functions
RC-element

Genel Bilgiler

Product category
Accessories
Used with
DILMT40 - DILMT95
Voltage type
AC

Mıknatıs sistemi

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
240 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015