Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

190956
Model Kodu: DILMT65-XMV

Eaton Moeller® series DILMT mekanik kilitleme DILMT40-65 için

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILMT Accessory Mechanical interlock
Katalog Numarası
190956
EAN
4015081911790
Ürün Uzunluğu/Derinliği
47 mm
Ürün Yüksekliği
46 mm
Ürün Genişliği
42 mm
Ürün Ağırlığı
0.01 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
DILMT65-XMV

General information

Aksesuar/yedek parça tipi
Mekanik kilitleme
Ürün kategorisi
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
DILMT40 ila DILMT65 için mekanik kilit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015