Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

190965
DILMT80(230V50HZ/240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILMT Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V: 37 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC çalışma, vidalı terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILMT Contactor
Katalog Numarası
190965
EAN
4015081911882
Ürün Uzunluğu/Derinliği
124.5 mm
Ürün Yüksekliği
111.5 mm
Ürün Genişliği
72 mm
Ürün Ağırlığı
1.26 kg
Sertifikasyonlar
EN 60335-1
GB14048
IEC/EN 60947
Katalog Notları
IE3 verimlilik sınıfı motorlar için uygun değildir.
Model Kodu
DILMT80(230V50HZ/240V60HZ)

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Elektrik Değeri

380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
640 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
110 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
80 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
80 A
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
37 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
37 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V

Features & functions

Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
Motor kontaktörleri
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
IP20
Çerçeve boyutu
FS4
Kullanım ömrü, mekanik
5.000.000 Çalışma (AC ile çalışır)
Çalışma frekansı
3600 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Şununla birlikte kullanılır
DILMT95-XHI11-SR ve DILT-XHI01(10)
Kullanım Kategorisi
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

Çekme gerilimi
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
0 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us
350 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
0 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us
350 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
22 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
9 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
0 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
0 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
8 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
26 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
0 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
230 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
230 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
240 V

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M8, Terminal vidası
M3.5, Terminal vidası
4 mm AF, Altıgen kılavuz delikli somun, Terminal vidası
Tornavida boyutu
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
16 mm
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (6 - 50) mm², Ana kablolar
2 x (6 - 25) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (çok telli)
1 x (6 - 50) mm²
2 x (6 - 25) mm², Ana kablolar
Sıkma torku
1,2 Nm, Vidalı terminaller
6 Nm, vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015