Eaton Moeller® series DILMT Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V: 45 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC çalışma, vidalı terminaller
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILMT Contactor
|
| Katalog Numarası |
190966
|
| EAN |
4015081911899
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
124.5 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
111.5 mm
|
| Ürün Genişliği |
72 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.26 kg
|
| Sertifikasyonlar |
EN 60335-1
GB14048 IEC/EN 60947 |
| Katalog Notları |
IE3 verimlilik sınıfı motorlar için uygun değildir.
|
| Model Kodu |
DILMT95(230V50HZ/240V60HZ)
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
55 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| 380/400 V’de bayan kesme kapasitesi |
760 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
120 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
95 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
95 A
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
45 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
45 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Uygulama |
Motor kontaktörleri
|
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Çerçeve boyutu |
FS4
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
5.000.000 Çalışma (AC ile çalışır)
|
| Çalışma frekansı |
3600 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktörler
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| Şununla birlikte kullanılır |
DILMT95-XHI11-SR ve DILT-XHI01(10)
|
| Kullanım Kategorisi |
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme |
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Çekme gerilimi |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
|
| Güç tüketimi, çekme, 50 Hz |
0 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us
350 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us |
| Güç tüketimi, çekme, 60 Hz |
0 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us
350 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us |
| Güç tüketimi, tutma, 50 Hz |
22 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
9 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us 0 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us |
| Güç tüketimi, tutma, 60 Hz |
0 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
8 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us 26 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de 0 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us |
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
230 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
230 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
240 V
|
| Vida boyutu |
M8, Terminal vidası
M3.5, Terminal vidası 4 mm AF, Altıgen kılavuz delikli somun, Terminal vidası |
| Tornavida boyutu |
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida
|
| Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo) |
16 mm
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² 1 x (6 - 50) mm², Ana kablolar 2 x (6 - 25) mm², Ana kablolar |
| Terminal kapasitesi (çok telli) |
1 x (6 - 50) mm²
2 x (6 - 25) mm², Ana kablolar |
| Sıkma torku |
1,2 Nm, Vidalı terminaller
6 Nm, vidalı terminaller |
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015