Eaton Moeller® series DILMT Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V: 3 kW, 24 V DC, DC çalışma, vidalı terminaller
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILMT Contactor
|
| Katalog Numarası |
190977
|
| EAN |
4015081912001
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
77.5 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
70.1 mm
|
| Ürün Genişliği |
27 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.175 kg
|
| Sertifikasyonlar |
EN 60335-1
GB14048 IEC/EN 60947 |
| Katalog Notları |
Ayrıca AC-3 standardına uygun olarak da test edilmiştir. Ayrıca IE3 verimlilik sınıfındaki motorlar için de uygundur.
|
| Model Kodu |
DILMT7(RDC24)
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
55 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| 380/400 V’de bayan kesme kapasitesi |
56 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
20 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
7 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
7 A
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
660 V
|
| Takılı: |
Varistör sönümleyici devre
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Uygulama |
Motor kontaktörleri
|
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Çerçeve boyutu |
FS1
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
1.000.000 çalışma (400 V’de, AC-3)
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
10.000.000 Çalışma (DC ile çalışan)
|
| Çalışma frekansı |
3600 mekanik çalışma/sa. (DC ile çalışan)
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktörler
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| Şununla birlikte kullanılır |
DILT-XHI…
|
| Kullanım Kategorisi |
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme |
| Gerilim Tipi |
DC
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
| Vida boyutu |
M3.5, Terminal vidası
|
| Tornavida boyutu |
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida
2, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları, Yıldız tornavida |
| Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo) |
14 mm
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (çok telli) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Sıkma torku |
0,8 Nm, vidalı terminaller
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015