Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

190983
DILMT40(RDC24)

Eaton Moeller® series DILMT Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V: 18,5 kW, 24 V DC, DC çalışma, vidalı terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILMT Contactor
Katalog Numarası
190983
EAN
4015081912063
Ürün Uzunluğu/Derinliği
108.1 mm
Ürün Yüksekliği
103.6 mm
Ürün Genişliği
55 mm
Ürün Ağırlığı
0.776 kg
Sertifikasyonlar
EN 60335-1
GB14048
IEC/EN 60947
Katalog Notları
IE3 verimlilik sınıfı motorlar için uygun değildir.
Model Kodu
DILMT40(RDC24)

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Elektrik Değeri

380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
320 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
60 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
18.5 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V

Features & functions

Takılı:
Varistör sönümleyici devre
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
Motor kontaktörleri
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
IP20
Çerçeve boyutu
FS3
Kullanım ömrü, mekanik
5.000.000 Çalışma (DC ile çalışır)
Çalışma frekansı
3600 mekanik çalışma/sa. (DC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Şununla birlikte kullanılır
DILMT95-XHI11-SR ve DILT-XHI01(10)
Kullanım Kategorisi
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
Gerilim Tipi
DC

Mıknatıs sistemi

DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
24 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
24 V

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M6, Terminal vidası
M3.5, Terminal vidası
Tornavida boyutu
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida
2, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları, Yıldız tornavida
Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu)
14 mm
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
14 mm
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (2,5 - 25) mm², Ana kablolar
2 x (2,5 - 16) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (çok telli)
1 x (2,5 - 25) mm²
2 x (2,5 - 16) mm²
Sıkma torku
1,2 Nm, Vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015