Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

191083
PLUG-FMC-2S

Eaton XN Plug-in terminal 160V, 8A, 1.5 / 2-ST-3.5 for modular control XC-x0x-…/ XN-3x2

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton XN Accessory Connection terminal
Catalog Number
191083
EAN
4015081915699
Product Length/Depth
23 mm
Product Height
7.9 mm
Product Width
7.9 mm
Product Weight
1.128 g
Compliances
CE
Model Code
PLUG-FMC-2S

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Genel Bilgiler

Degree of protection
IP20
Suitable for
flexible core
multi-wire core
Solid core
Used with
XC-303-...

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.