Eaton XN Soketli terminal 230 V, 12A, 2,5 / 3-ST-5,08 dijital röle modülü XN-322-4DO-RNO için
| Ürün Adı |
Eaton XN Accessory Connection terminal
|
| Katalog Numarası |
191086
|
| EAN |
4015081915729
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
25 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
15.9 mm
|
| Ürün Genişliği |
15 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.005 kg
|
| Uyumlar |
CE
|
| Katalog Notları |
Her bir dijital ve analog modül ve XC modüler PLC'ler için bir adet 18 kutuplu terminal fişi gereklidir.
|
| Model Kodu |
PLUG-FKC-3L
|
| Şunun için uygun: |
esnek çekirdek
çok telli çekirdek Katı çekirdek |
| Şununla birlikte kullanılır |
XN-322-4DO-RNO
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
55 °C
|