Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

191095
Model Kodu: MSFA0-32

Eaton Moeller® series MSF Adapter, 32 A, Pole 3, For use with PKZM0/PKE32

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Catalog Number
191095
EAN
4015081915934
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
46 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.106 kg
Certifications
UL 508
Model Code
MSFA0-32

Elektrik Değeri

Nominal current
32 A
Rated operation current (Ie)
32 A
Voltage rating at AC
690 V

Features & functions

Adapter width
45 mm
Electric connection type
3 conductors AWG 10
Number of DIN rails
1
Number of poles
Three-pole
Special features
Terminal capacity: 6 mm² (AWG 10)

Genel Bilgiler

Type
Busbar adapter

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015