Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

191745
DILMS32-23(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILMS Emniyet kontaktörü, 380 V 400 V: 15 kW, 2 N/A, 3 N/K, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC çalışması, Vidalı terminaller, ayna kontaklı.

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILMS emniyet kontaktörü
Katalog Numarası
191745
EAN
4015081922581
Ürün Uzunluğu/Derinliği
139 mm
Ürün Yüksekliği
85 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.476 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CE
UL
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
UL Category Control No.: NLDX
Katalog Notları
EN 50012'ye uygun kontaklar
Model Kodu
DILMS32-23(230V50HZ,240V60HZ)

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
3
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
3
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
90 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
36 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
42 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
100 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
6.6 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
2.2 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
32 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
2.1 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
320 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
320 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
320 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
180 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
384 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
45 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
18 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
15 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
15 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
15 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
19 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4.5 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
8 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
9 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
10 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Güvenli izolasyon
440 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre

Genel Bilgiler

Uygulama
Motor kontaktörleri
Koruma sınıfı
IP00
Yayılan parazit
EN 60947-1'e bağlı olarak
Takılı:
Ayna kontak
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1'e bağlı olarak
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
Çalışma frekansı
5000 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Güvenlik kontaktörleri
Koruma
Parmakla ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Kutup başına direnç
2.7 mΩ
Şok direnci
5 g, normalde kapalı yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
7 g, normalde açık yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
6,9 g, N/A ana kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5,3 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
3,5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
Şunun için uygun:
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
Kullanım Kategorisi
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistans fırınlar
AC-4: Norm. AC end. motor.:başlatma,takma,ters çevirme,yavaş. çalışt.
AC-3: Norm. AC endüksiyon motor.:çalıştırma,çalıştırma sıras. kapatma
Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

Ark süresi
10 ms
Bırakma gerilimi
AC ile çalışır: 0.6 - 0.3 x UC, AC ile çalışır
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
52 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
67 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
7,1 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
8,7 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
230 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
230 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
240 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
22 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
16 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
14 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
8 ms

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
2 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
5 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
20 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
25 HP

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, 125 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 70 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 32 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 70 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
22 kA, 32 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
125 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
63 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
63 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
35 A gG/gL

Özel amaçlı derecelendirmeler

Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
40 A (480V 60Hz 3 fazlı, 277V 60Hz 1 fazlı)
40 A (600V 60Hz 3 fazlı, 347V 60Hz 1 fazlı)
Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
192 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
32 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
7.5 HP, 200 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
7.5 HP, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
22 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
22 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
27 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
20 HP, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
20 HP, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
25,3 A, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
Soğutma kontrolü (yalnızca CSA) özel kullanım değeri
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
40 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 fazlı, 277 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
40 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 fazlı, 277 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600, AC bobinli (UL/CSA)
P300, DC bobinli (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
40 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M3.5, Vidalı terminal, Kontrol devresi kabloları
M5, Terminal vidası, Ana kablolar
Tornavida boyutu
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vidalı terminal, Standart tornavida
2, vidalı terminal, yıldız tornavida
Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu)
10 mm
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
10 mm
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,75 - 10) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 10) mm², Ana kablolar
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 14, Kontrol devresi kabloları
Tek 18 - 6, çift 18 - 8, Ana kablolar
Terminal kapasitesi (çok telli)
1 x 16 mm², Ana kablolar
Sıkma torku
1.2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları
3,2 Nm, Vidalı terminaller, Ana kablolar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015