Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193041
XLST5A854

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed Aluminum, for WxD = 850 x 400mm, IP55, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
193041
EAN
9010238003439
Product Length/Depth
275 mm
Product Height
8 mm
Product Width
750 mm
Product Weight
2.77 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5A854

Ürün teknik özellikleri

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Aluminum
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.