Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193069
XLST534

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 300 x 400mm, IP55, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
193069
EAN
9010238003712
Product Length/Depth
282 mm
Product Height
18 mm
Product Width
207 mm
Product Weight
1.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST534

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
300 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.