Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193162
EWK-G24/31

Eaton xEnergy Basic EWK küçük dağıtım panosu. Duvara montajlı EWK komple mahfaza, IP31, 96 SU, koruma sınıfı II, YxGxD=650x550x230 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort EWK small distribution board
Katalog Numarası
193162
EAN
9010238007451
Ürün Uzunluğu/Derinliği
230 mm
Ürün Yüksekliği
650 mm
Ürün Genişliği
550 mm
Ürün Ağırlığı
18.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 62208
Model Kodu
EWK-G24/31

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Topraklama terminal bloğu
Nötr terminal bloğu
Takılı:
Mahfaza
Nötr-/koruyucu iletken terminali
Modüler kurulum cihazları için kurulum paneli
Kilitleme vidaları contalanabilir
Fonksiyonlar
Temel cihaz
Ünite genişletilebilir
Mühürlenebilir.
Koruma sınıfı
II (tamamen yalıtımlı)
RAL-numarası
9016
Diğer Özellikler
IP31 Koruma sınıfı II, Çelik sac mahfaza, beyaz (RAL 9016)
Şununla birlikte kullanılır
Temel cihaz
EWK DBO
Tesisat dağıtım panoları

Teslimat Programı

Uygulama
İç mekan
Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)
Tip
Temel cihaz ECO dağıtım panosu montaj dağıtım panosu

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Kontakların frekans değeri
50 Hz
AC'de gerilim değeri
400 V AC

Technical data - mechanical

Dahili Derinlik
230 mm
Dahili yükseklik
650 mm
Dahili genişlik
550 mm
Kablo girişi konumu
Üst ve alttan F3A flanşı üzerinden kablo girişleri (teslime dahil değildir), arka plaka
Kapanış tipi
Diğer
Kapak/kapı rengi
Beyaz
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
Kapı
Tekli
Mahfaza malzemesi
Çelik
İç derinlik
128 mm
Malzeme
Çelik plaka, toz kaplamalı
Polistiren (plastik)
Modül rafı tipi
Ray çerçevesi
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)
Sıva üstü montaj
DIN rayı
Sıra başına modül alanı ünite sayısı
24
Sıra sayısı
4
PE ve N terminal numarası ve en kesiti
PE: 2 x 6 x (1.5 mm² - 16 mm²)
N: 2 x 21 x (0.75 mm² - 4 mm²)
Koruyucu örtü malzemesi
Plastik
Terminal tipi
Soketli terminaller
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
24
Koruma sınıfı
IP31
IK08 (darbe gerilim dayanımı)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.