Eaton xEnergy Basic EWK küçük dağıtım panosu. Duvara montajlı EWK komple mahfaza, IP31, 180 SU, koruma sınıfı II, YxGxD=800x800x230 mm
| Ürün Adı |
Eaton xComfort EWK small distribution board
|
| Katalog Numarası |
193167
|
| EAN |
9010238008304
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
230 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
800 mm
|
| Ürün Genişliği |
800 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
31.2 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 62208
|
| Model Kodu |
EWK-G35/31
|
| Özellikler |
Elektromanyetik uyumluluk
Topraklama terminal bloğu Nötr terminal bloğu |
| Takılı: |
Mahfaza
Kilitleme vidaları contalanabilir Nötr-/koruyucu iletken terminali Modüler şalt cihazları için kurulum paneli |
| Fonksiyonlar |
Temel cihaz
Ünite genişletilebilir Mühürlenebilir. |
| Koruma sınıfı |
II (tamamen yalıtımlı)
|
| RAL-numarası |
9016
|
| Diğer Özellikler |
IP31 Koruma sınıfı II, Çelik sac mahfaza, beyaz (RAL 9016)
|
| Uygulama |
İç mekan
|
| Renk |
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016) |
| Tip |
Temel cihaz ECO dağıtım panosu montaj dağıtım panosu
|
| Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları |
-5 °C - 40 °C
|
| Kontakların frekans değeri |
50 Hz
|
| AC'de gerilim değeri |
400 V AC
|
| Dahili Derinlik |
230 mm
|
| Dahili yükseklik |
800 mm
|
| Dahili genişlik |
800 mm
|
| Kablo girişi konumu |
Üst ve alttan F3A flanşı üzerinden kablo girişleri (teslime dahil değildir), arka plaka
|
| Kapanış tipi |
Diğer
|
| Kapak/kapı rengi |
Beyaz
|
| Kapak/kapı modeli |
Kapalı
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapı
Tekli |
| Mahfaza malzemesi |
Çelik
|
| İç derinlik |
128 mm
|
| Malzeme |
Çelik plaka, toz kaplamalı
Polistiren (plastik) |
| Modül rafı tipi |
Ray çerçevesi
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montajlı (alçı)
Sıva üstü montaj DIN rayı |
| Sıra başına modül alanı ünite sayısı |
36
|
| Sıra sayısı |
5
|
| PE ve N terminal numarası ve en kesiti |
N: 3 x 21 x (0.75 mm² - 4 mm²)
PE: 3 x 6 x (1.5 mm² - 16 mm²) |
| Koruyucu örtü malzemesi |
Plastik
|
| Terminal tipi |
Soketli terminaller
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
36
|
| Koruma sınıfı |
IK08 (darbe gerilim dayanımı)
IP31 |