Eaton xEnergy Basic EWK küçük dağıtım panosu. Duvara montajlı EWK komple mahfaza, IP31, 288 SU, koruma sınıfı II, YxGxD=950x1050x230 mm
| Ürün Adı |
Eaton xComfort EWK small distribution board
|
| Katalog Numarası |
193170
|
| EAN |
9010238008335
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
230 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
950 mm
|
| Ürün Genişliği |
1050 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
42.8 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 62208
|
| Model Kodu |
EWK-G46/31
|
| Özellikler |
Elektromanyetik uyumluluk versiyonu
Topraklama terminal bloğu Nötr terminal bloğu |
| Takılı: |
Kilitleme vidaları contalanabilir
Mahfaza Modüler şalt cihazları için kurulum paneli Nötr-/koruyucu iletken terminali |
| Fonksiyonlar |
Temel cihaz
Ünite genişletilebilir Mühürlenebilir. |
| Koruma sınıfı |
II (tamamen yalıtımlı)
|
| RAL-numarası |
9016
|
| Diğer Özellikler |
IP31 Koruma sınıfı II, Çelik sac mahfaza, beyaz (RAL 9016)
|
| Şununla birlikte kullanılır |
EWK DBO
Temel cihaz Tesisat dağıtım panoları |
| Uygulama |
İç mekan
|
| Renk |
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz |
| Tip |
Temel cihaz ECO dağıtım panosu montaj dağıtım panosu
|
| Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları |
-5 °C - 40 °C
|
| Kontakların frekans değeri |
50 Hz
|
| AC'de gerilim değeri |
400 V AC
|
| Dahili Derinlik |
230 mm
|
| Dahili yükseklik |
950 mm
|
| Dahili genişlik |
1050 mm
|
| Kablo girişi konumu |
Üst ve alttan F3A flanşı üzerinden kablo girişleri (teslime dahil değildir), arka plaka
|
| Kapanış tipi |
Diğer
|
| Kapak/kapı rengi |
Beyaz
|
| Kapak/kapı modeli |
Kapalı
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapı
Çift |
| Mahfaza malzemesi |
Çelik
|
| İç derinlik |
128 mm
|
| Malzeme |
Polistiren (plastik)
Çelik plaka, toz kaplamalı |
| Modül rafı tipi |
Ray çerçevesi
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
Sıva üstü montajlı (alçı) DIN rayı |
| Sıra başına modül alanı ünite sayısı |
48
|
| Sıra sayısı |
6
|
| PE ve N terminal numarası ve en kesiti |
PE: 4 x 6 x (1.5 mm² - 16 mm²)
N: 4 x 21 x (0.75 mm² - 4 mm²) |
| Koruyucu örtü malzemesi |
Plastik
|
| Terminal tipi |
Soketli terminaller
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
48
|
| Koruma sınıfı |
IP31
IK08 (darbe gerilim dayanımı) |