EWK-NZM2-KIT Sigorta yük ayırıcısı Modül, GxY=250x300mm, NZM2 250A, 3 kutuplu
| Ürün Adı |
Eaton xComfort EWK mounting kit
|
| Katalog Numarası |
193697
|
| EAN |
9010238035584
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
80 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
300 mm
|
| Ürün Genişliği |
250 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.4 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
EWK-NZM2-KIT
|
| Takılı: |
Plastik kapama plakası
Kapak |
| Şunun için uygun: |
Otomatik devre kesici
|
| Amperaj değeri |
250 A
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Anahtar sayısı |
1
|