Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

194845
HN-B40/1N

Eaton Moeller Series xPole - HN/HN-HX MCB HN, xPole Home, 1 kutuplu+N, açma eğrisi: B, anma akımı In: 40 A, anahtarlama kapasitesi IEC/EN 60898-1: 6 kA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller Series xPole Home - HN/HN-HX MCB
Katalog Numarası
194845
EAN
9010238063297
Ürün Uzunluğu/Derinliği
81 mm
Ürün Yüksekliği
72 mm
Ürün Genişliği
35.6 mm
Ürün Ağırlığı
0.216 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
HN-B40/1N

Ek Bilgiler

Akım sınırlandırması sınıfı
3
Özellikler
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr
İlave ekipman eklenebilir
Diğer Özellikler
Ortam sıcaklığına ilişkin bilgiler: 1°C'lik bir artış, akım taşıma kapasitesinde %0,5 doğrusal azalmaya neden olur
Şunun için uygun:
Gömme altı montaj kurulum
Şununla birlikte kullanılır
HN
Minyatür devre kesici

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
40 A
Uygulama
  • Konutlar ve ticari uygulamalar için şalt cihazları
  • xPole Home - Konut uygulamaları için şalt cihazı
Kutup Sayısı
Tek kutup + N
Kutup sayısı (korumalı)
1
Kutup sayısı (toplam)
2
Serbest Bırakma Özelliği
B
Açtırma karakteristiği
B
Tip
  • HN
  • Minyatür devre kesici

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
75 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
4,1 W
Isı yayılımı kapasitesi
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
40 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil
0 W

Technical data - electrical

Frekans değeri - maks.
60 Hz
Frekans değeri - min.
50 Hz
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
440 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
230 V
230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60898-1) - Icn
6 kA
400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60898-1) - Icn
6 kA
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Gerilim Tipi
AC

Technical data - mechanical

Dahili Derinlik
44 mm
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
1 mm²
Koruma sınıfı
IP20
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
2

Ürün teknik özelliklerini aktar