Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196000
XLSR318135

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall ventilated, for HxW = 1800 x 1350mm, IP31, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196000
EAN
9008790955532
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
1707 mm
Product Width
1257 mm
Product Weight
26.146 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR318135

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
20 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.