Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196047
Model Kodu: XLSD3D1811

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, two wings, HxW = 1800 x 1100mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196047
EAN
9008790952111
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
570 mm
Product Weight
40.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD3D1811

Ürün teknik özellikleri

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Symmetrically divided double wing door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.