Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196102
XLSD4R183

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP42, hinges right, HxW = 1800 x 300mm, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196102
EAN
9008790952647
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
292 mm
Product Weight
13.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD4R183

Ürün teknik özellikleri

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP42
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.