Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196109
Model Kodu: XLSD4R2065

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP42, hinges right, HxW = 2000 x 650mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196109
EAN
9008790952715
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1940 mm
Product Width
642 mm
Product Weight
27.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD4R2065

Ürün teknik özellikleri

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP42
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.