Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196113
XLSD5GD18135

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door with glass window, closed IP55, two wings, HxW = 1800 x 1350mm, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196113
EAN
9008790952753
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
695 mm
Product Weight
42.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5GD18135

Ürün teknik özellikleri

Features
Version as glazed door
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Symmetrically divided double wing door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.