Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196115
XLST5655

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 650 x 500mm, IP55, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196115
EAN
9008790952777
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
382 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
2.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5655

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.