Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196116
XLST5658

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 650 x 800mm, IP55, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196116
EAN
9008790952784
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
682 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
4.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5658

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.