Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196171
XLST5F38

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate for F3A flanges, for WxD = 300 x 800mm, IP55, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196171
EAN
9008790953330
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
682 mm
Product Width
207 mm
Product Weight
1.63 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5F38

Ürün teknik özellikleri

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
300 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.