Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196173
XLST3F33

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 300 x 300mm, IP30, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196173
EAN
9008790953354
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
182 mm
Product Width
207 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F33

Ürün teknik özellikleri

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
300 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.