Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196178
Model Kodu: XLST3F655

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 650 x 500mm, IP30, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196178
EAN
9008790953408
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
382 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
3.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F655

Ürün teknik özellikleri

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.