Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196188
XLABF20

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Busbar support, clamp bracket for 2x 20x10mm

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196188
EAN
9008790953491
Product Length/Depth
30.1 mm
Product Height
72.5 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLABF20

Ürün teknik özellikleri

Current rating - max
950 A
Busbar distance
185 mm
Number of poles
Single-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.