Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196189
XLABF30

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Busbar support, clamp bracket for 2x 30x10mm

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196189
EAN
9008790953507
Product Length/Depth
30.1 mm
Product Height
92.5 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.12 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLABF30

Ürün teknik özellikleri

Current rating - max
1285 A
Busbar distance
185 mm
Number of poles
Single-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.