Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196319
XLPTQ3

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Terminal cover QSA

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196319
EAN
9008790954436
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
300 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLPTQ3

Ürün teknik özellikleri

Color
Zinc
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Metal
Model
Mounting kit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.