Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196332
XLMFGV056

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate, ventilated, HxW= 50 x 600mm

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196332
EAN
9008790954559
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
598 mm
Product Width
323 mm
Product Weight
1.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLMFGV056

Ürün teknik özellikleri

Number of height units
1
Suitable for enclosure building height
50 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.