Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196343

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate, ventilated, HxW= 50 x 800mm

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196343
EAN
9008790954665
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
598 mm
Product Width
523 mm
Product Weight
2.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLMFGV058

Ürün teknik özellikleri

Number of height units
1
Suitable for enclosure building height
50 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.