Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196425
XLADE

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Vertical busbar, lower support

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196425
EAN
9008790955464
Product Length/Depth
76.5 mm
Product Height
95 mm
Product Width
288 mm
Product Weight
0.52 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLADE

Ürün teknik özellikleri

Current rating - max
1600 A
Busbar distance
60 mm
Number of poles
Four-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.