Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196862
XLPTM33

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Terminal cover NZM3/PDE3 3P M

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196862
EAN
9008790993145
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
1907 mm
Product Width
575 mm
Product Weight
13.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLPTM33

Ürün teknik özellikleri

Color
Gray
Load capacity - max
20 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
200 mm
Suitable for enclosure building length/depth
50 mm
Suitable for enclosure building width
100 mm
Material
Plastic
Model
Mounting kit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.