Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196864
Model Kodu: XLPTM43

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Terminal cover NZM4/PDE4 3P M

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196864
EAN
9008790993169
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1307 mm
Product Width
332 mm
Product Weight
8.45 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLPTM43

Ürün teknik özellikleri

Color
Gray
Load capacity - max
20 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
200 mm
Suitable for enclosure building length/depth
150 mm
Suitable for enclosure building width
150 mm
Material
Plastic
Model
Mounting kit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.