Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196866
XLPTD10

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Terminal cover, 10

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196866
EAN
9008790993183
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1307 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
12.91 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLPTD10

Ürün teknik özellikleri

Color
Zinc
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Metal
Model
Mounting kit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.