Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196879
Model Kodu: XLACB02

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Modular partition side wall for Width = 200mm, IP20, galvanized

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196879
EAN
9008790993312
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1507 mm
Product Width
1007 mm
Product Weight
24.83 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLACB02

Ürün teknik özellikleri

Construction type
Assembly kit
Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
Number of height units
0
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
200 mm
Material
Steel

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.