Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196880
XLACB04

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Modular partition side wall for Width = 400mm, IP20, galvanized

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196880
EAN
9008790993329
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1507 mm
Product Width
1107 mm
Product Weight
27.54 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLACB04

Ürün teknik özellikleri

Construction type
Assembly kit
Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
Number of height units
0
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.